Elektronisk termostatregulator, EETa 3W

080N0015

Forsyningsspænding [V] AC: 100 - 240, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 150

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.099 Kilogram
Nettovægt 0.007 Kilogram
Volume 0.377 Liter
EAN nr. 5702428567633

 

Afrimning sensortype 080N0304 - 0306
Antal pr. pakkeformat 150 stk.
Antal terminaler [stk.] 6 stk.
Cable Door Sensor 080N0313 - 0314
CE-mærket Yes
Coating COATET PCB
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 7(a)
7(c)-I
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 100 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Refrigeration Controller
Godkendelse CE
CQC
EAC
LLC CDC TYSK
NSF
RCM
cURus
Hjælpekontakter, NO [pc] 0 stk.
Hovedrelæ 16(16) A
Indeholder batterier No
Kondensatorfølertype 080N0307 - 0308
Magnetic Door Sensor 080N0311 - 0312
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Temperature controllers
Produktnavn Elektronisk termostatregulator
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SCIP-dossier produktnavn EETc and EETa
Spadestikstørrelse [mm] 6.3 x 0.8 mm tab
Spindel MED STOP
Temp. sensor type 080N0300 - 0303
Temp. setting Knob
Type EETa 3W
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality