Backup-forsyningsmodul, EKE 2U

080G5555

Forsyningsspænding [V] AC: 24, Forsyningsspænding [V] DC: 24, Godkendelse: UL; RoHS; CE, Maks. strømudgang/-fase [A]: 2, Anvendes til produkt: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Pakkeformat: Multipak

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.3 Kilogram
Nettovægt 0.25 Kilogram
Volume 1.883 Liter
EAN nr. 5714279874402

 

Analog outputs (AO) 0 stk.
Analoge indgange (AI) [pc] 0 stk.
Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal følerindgange 0 stk.
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Antal temperaturfølere 0
Antal trykfølere 0
Anvendes til produkt EIM 365
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EKE 1D
MCX061V
MCX152V
Batteribackup [V] DC 24 V
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 0 stk.
Digitale outputs (DO) 1 stk.
Display - tilbehør Ingen
Display på fronten Nej
Driftsklar Nej
Effektforbrug [VA] 15 VA
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkendelse CE
RoHS
UL
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type Digital output
Maks. strømudgang/-fase [A] 2 A
Montering DIN-skinne
Note om tæthedsgrad IP40 til hus
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Pakkeformat Multipak
Prod. funkt. Backupstrøm til op til 2 EKE 1
LED'er, der viser status: Påfyldning
LED'er, der viser status: Mislykket
LED'er, der viser status: Klar
LED'er, der viser status: Udskift
Delt strømforsyning
Detektion af sundhedstilstand
Statusudgangssignal: Påfyldning
Status udgangssignal: Mislykket
Status udgangssignal: Klar
Status udgangssignal: Udskift
Produktgruppe Electronic controllers
Produktnavn Backup-forsyningsmodul
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. a943317a-3b9b-4eed-903d-d6796f9eb724
Sprog Engelsk
Supply voltage [V] DC 24 V
Type EKE 2U
UL-klassificeret Yes
Yderligere information Maximum nominal output current

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality