Overhedningsregulator, EKE 1C

080G5400

Digitale inputs (DI): 2, Analoge indgange (AI) [pc]: 2, Tryktransmitter holder: Ratiometrisk 0,5 – 4 V DC, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Antal trykfølere: 3, Komm. type: CANBUS

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.292 Kilogram
Nettovægt 0.165 Kilogram
Volume 1.845 Liter
EAN nr. 5702428964333

 

Analoge indgange (AI) [pc] 2 stk.
Analoge indgangstyper Spænding
Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 16 stk.
Antal trykfølere 3
Batteribackup [V] DC [maks.] 24 V
Batteribackup [V] DC [min.] 18 V
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 2 stk.
Digitale outputs (DO) 1 stk.
Display - tilbehør MMIGRS2
Display på fronten Nej
Division 01
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Gateway-option MMIMYK
Godkendelse C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type CANBUS
Modbus RS485 RTU
RJ11 (CAN) to User Interface
Montering DIN-skinne
Note om tæthedsgrad IP40 til hus
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
PFAS content [Yes/No] No
Prod. funkt. Alarmhåndtering
Kapacitetssignal fra master
Afrimningssekvens
Ekst. reference, temp.-/SH-styring
Begrænsningsfunktioner
Manuel betjening
Preset OD
reversibelt system med 1 EXV
Servicetilstand
Opstart
Overhedningsreference
Ventildriver: Reference for OD
Produktgruppe Electronic valve control
Produktnavn Overhedningsregulator
Produkttilbehør Electron. control accessories
Programmering værktøj KoolProg
REACH-kandidatlistens stoffer No
Sprog Kinesisk
Engelsk
Fransk
Tysk
Italiensk
Portugisisk
Russisk
Spansk
Supply voltage [V] DC 24 V
Temp. sensor understøttelse NTC10000
Temp.følerkonfiguration S2, S3 og S4
Tryktransmitter holder Ratiometrisk 0,5 – 4 V DC
Type EKE 1C
Ventiludgang CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
Yderligere information Shared power supply
Signal share via hardwire

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality