Elektronisk ventilstyring, EKE 400

080G5004

Elektronisk ventilstyring, Funktion: Køling, varmgasafrimning, Komm. type: RS485; MODBUS, Prod. funkt.: Alarm (buzzer); Realtidsur (real time clock)

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.642 Kilogram
Nettovægt 0.569 Kilogram
Volume 2.867 Liter
EAN nr. 5702428546195

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0.001
1 Primært batteri vægt kg 0.001
Analog outputs (AO) 4 stk.
Analoge indgange (AI) [pc] 8 stk.
Analoge indgangstyper Voltage or Current
Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal følerindgange 8 stk.
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Anvendelsesområde Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator
Batteritype eller navn Lithium coin cell
Buzzer Yes
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 8 stk.
Digitale outputs (DO) 8 stk.
Display - tilbehør På fronten. Mulighed: MMIGRS2
Display på fronten Ja
Displaytype LED-diagram
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug [VA] 17 VA
Energiforbrug [W] 10 W
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 28 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 21 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Køling, varmgasafrimning
Følertype Temperature sensor
Pressure sensor
Godkendelse CE
cURus
UKCA
Indeholder batterier Yes
Kapsling (IP) IP20
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type MODBUS
RS485
Montering DIN-skinne
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Pakkeformat Multipak
Prod. funkt. Alarm (buzzer)
Realtidsur (real time clock)
Produktgruppe Electronic valve control
Produktnavn Fordamper- og rumstyring
Programmering værktøj CoolSelector
Real tids ur Ja
Sprog Kinesisk
Engelsk
Portugisisk
Spansk
Hollandsk
Fransk
Tysk
Italiensk
Russisk
Japanese
Korean
Supply voltage [V] DC [max] 60 V
Supply voltage [V] DC [min] 20 V
Temp. sensor understøttelse Pt 1000
Tilslutningskit inkl. Ja
Type EKE 400
Udstyr Inkl. tilslutninger
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality