Elektronisk ventilstyring, EKE 400

080G5003

Elektronisk ventilstyring, Funktion: Køling, varmgasafrimning, Komm. type: RS485; MODBUS, Prod. funkt.: Alarm (buzzer); Realtidsur (real time clock)

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.664 Kilogram
Nettovægt 0.461 Kilogram
Volume 2.867 Liter
EAN nr. 5702428546188

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0.001
Analog outputs (AO) 4 stk.
Analoge indgange (AI) [pc] 8 stk.
Analoge indgangstyper Voltage or Current
Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal følerindgange 8 stk.
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Anvendelsesområde Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator
Batteritype eller navn Lithium coin cell
Buzzer Yes
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 8 stk.
Digitale outputs (DO) 8 stk.
Display - tilbehør På fronten. Mulighed: MMIGRS2
Display på fronten Ja
Displaytype LED-diagram
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Effektforbrug [VA] 20 VA
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 265 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 85 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Køling, varmgasafrimning
Følertype Temperature sensor
Pressure sensor
Godkendelse CE
cURus
UKCA
Kapsling (IP) IP20
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type MODBUS
RS485
Montering DIN-skinne
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Pakkeformat Multipak
Prod. funkt. Alarm (buzzer)
Realtidsur (real time clock)
Produktgruppe Electronic valve control
Produktnavn Fordamper- og rumstyring
Programmering værktøj CoolSelector
Real tids ur Ja
Sprog Kinesisk
Engelsk
Portugisisk
Spansk
Hollandsk
Fransk
Tysk
Italiensk
Russisk
Japanese
Korean
Temp. sensor understøttelse Pt 1000
Tilslutningskit inkl. Ja
Type EKE 400
Udstyr Inkl. tilslutninger
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality