Væskestandsregulator, EKE 347

080G5000

Digitale inputs (DI): 2, Analoge indgange (AI) [pc]: 5, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.378 Kilogram
Nettovægt 0.192 Kilogram
Volume 1.871 Liter
EAN nr. 5702428877077

 

Analog outputs (AO) 1 stk.
Analoge indgange (AI) [pc] 5 stk.
Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 16 stk.
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 2 stk.
Digitale outputs (DO) 3 stk.
Display - tilbehør MMIGRS2
Display på fronten Ja
Division 40
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug [VA] 15 VA
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Følertype Væskeniveauføler
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type CAN-open
MODBUS RTU
Montering DIN-skinne
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
PFAS content [Yes/No] No
Prod. funkt. Buskommunikation
Med indbygget LCD display
Multisprogs-snitflade
Hurtig opsætning
Mulighed for fjerndisplay
SPDT-relæer
Produktgruppe Electronic valve control
Produktnavn Væskestandsregulator
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Sprog Arabisk
Kinesisk
Engelsk
Fransk
Tysk
Italiensk
Portugisisk
Russisk
Spansk
Supply voltage [V] DC 24 V
Type EKE 347
UL-klassificeret Yes
Ventiludgang AKV
AKVA
ICM (+ICAD)
Yderligere information 3 SPDT relays, 1 SolidState

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality