Elektronisk kølestyring, ERC 213

080G3467

Digitale inputs (DI): 1, Forsyningsspænding [V] AC: 100 - 125, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.222 Kilogram
Nettovægt 0.202 Kilogram
Volume 0.458 Liter
EAN nr. 5715162509104

 

Analoge indgange (AI) [pc] 3 stk.
Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Anvendelsesområde Kølemontre
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 1 stk.
Digitale outputs (DO) 3 stk.
Display colour Red
Division 25
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 125 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 100 V
Frekvens [Hz] 60 Hz
Godkendelse CE
CQC
EAC
ENEC
NSF
cURus
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Temperature controllers
Produktnavn Elektronisk kølestyring
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Regulatortype Komerciel køling
SCIP-dossier nr. 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP-dossier produktnavn ERC21x, EKC 22x
Type ERC 213
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality