Produktdetaljer

Bruttovægt 0.086 Kilogram
Nettovægt 0.079 Kilogram
Volume 0.383 Liter
EAN nr. 5702428470681

 

Analoge indgange (AI) [pc] 2 stk.
Antal pr. pakkeformat 54 stk.
Anvendelsesområde Comm. køleskabe/frysere
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 1 stk.
Digitale outputs (DO) 1 stk.
Display colour Blue
Division 25
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 7(c)-I
7(a)
Forsyningsspænding [V] DC 12 V
Godkendelse CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Industripakke
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Temperature controllers
Produktnavn Display
REACH-kandidatlistens stoffer Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Regulatortype Komerciel køling
SCIP-dossier nr. b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP-dossier produktnavn RDI 107A
Type RDI 107A
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality