Elektronisk kølestyring, ERC 111A

080G3232

Digitale inputs (DI): 1, Forsyningsspænding [V] AC: 100 - 240, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 54

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.093 Kilogram
Nettovægt 0.077 Kilogram
Volume 0.375 Liter
EAN nr. 5702428869676

 

Analoge indgange (AI) [pc] 2 stk.
Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 54 stk.
Anvendelsesområde Kølemontre
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 1 stk.
Digitale outputs (DO) 1 stk.
Display colour Red
Division 25
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 7(c)-I
7(a)
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 100 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkendelse CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Industripakke
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Temperature controllers
Produktnavn Elektronisk kølestyring
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Regulatortype Komerciel køling
SCIP-dossier nr. 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
SCIP-dossier produktnavn ERC111A
Type ERC 111A
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality