Programmérbar regulator, 8 relæer, MCX08M2

080G0337

Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: MODBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

Produktdetaljer

Bruttovægt 632 Gram
Nettovægt 405 Gram
Volume 2.867 Liter
EAN nr. 5715162688694

 

Analog outputs (AO) 4 stk.
Analoge indgange (AI) [pc] 8 stk.
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Buzzer Yes
Digitale inputs (DI) 8 stk.
Digitale outputs (DO) 8 stk.
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug [W] 10 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Capacity control
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Kapsling (IP) IP40
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Komm. type MODBUS
Montering DIN-skinne
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Programmable controllers
Produktnavn Programmérbar regulator, 8 relæer
Produkttilbehør Electron. control accessories
Real tids ur Ja
Supply voltage [V] DC 24 V
Tilslutningskit 080G0180
Tilslutningskit inkl. Ja
Type MCX08M2
Typebetegnelse MCX08M2
UK RoHS-overensstemmelse Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality