Anlægsstyringer, AK-PC 572

080G0320

Funktion: CO2-anlæg, Digitale inputs (DI): 8, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: MODBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.662 Kilogram
Nettovægt 0.629 Kilogram
Volume 2.837 Liter
EAN nr. 5702428587259

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0.001
1 Primært batteri vægt kg 0.001
Analog outputs (AO) 3 stk.
Analoge indgange (AI) [pc] 8 stk.
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Anvendelsesområde Kapacitetsregulering
Batteriantal 1
Batteritype eller navn Lithium coin cell (CR1620)
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 8 stk.
Digitale outputs (DO) 8 stk.
Display - tilbehør På fronten. Mulighed: MMIGRS2
Display på fronten Ja
Driftsklar Nej
Energiforbrug [W] 10 W
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion CO2-anlæg
Indeholder batterier Yes
Kapacitetsreguleringsinput Tryk/temperatur
Kapacitetsreguleringstilstand PI
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type MODBUS
Kompressorkapacitetstilstand Step / Hastighed / PWM
Kondensator reg. type Tryk/temperatur
Max. antal kompressorer 5 stk.
Montering DIN-skinne
Pakkeformat Multipak
Prod. funkt. CO2 kompatibel
Kompressorsikkerhed
Afgangsgastemp. sikkerhed
Ventilatorsikkerhed
Flydende kondenseringstryk
Varmegenvindingsfunktion
Højtryks sikkerhed
Med indbygget LCD display
Lastbegrænsning
Lavtryks sikkerhed
Natoptimering
P0 optimering
Styring af receivertryk
Sugegastemp. sikkerhed
Produktgruppe Compressor/condenser control
Produktnavn Anlægsstyringer
Produkttilbehør Electron. control accessories
Sprog Kroatisk
Tjekkisk
Dansk
Hollandsk
Engelsk
Fransk
Tysk
Ungarsk
Italiensk
Polsk
Portugisisk
Rumænien
Russisk
Serbisk
Spansk
Tyrkisk
Supply voltage [V] DC 24 V
Type AK-PC 572
Typebetegnelse AK-PC 572
Udstyr Inkl. tilslutninger
UL-klassificeret Yes
Ventil. kap. regul. Speed
Ventil. regulering PI
Yderligere information Relays 5,6 solid state type

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality