Programmérbar regulator, 8 relæer, MCX08M2

080G0316

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 110 - 230, Komm. type: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 24

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.422 Kilogram
Nettovægt 0.363 Kilogram
Volume 2.208 Liter
EAN nr. 5702428946100

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0.001
1 Primært batteri vægt kg 0.001
Analog outputs (AO) 4 stk.
Analoge indgange (AI) [pc] 8 stk.
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Batteriantal 1
Batteritype eller navn Lithium coin cell (CR1620)
Buzzer Yes
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 8 stk.
Digitale outputs (DO) 8 stk.
Division 25
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug [W] 10 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 110 V
Funktion Programmérbar regulator
Identisk produkt 080G0035
Indeholder batterier Yes
Kapsling (IP) IP40
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Komm. type CANBUS
MODBUS
RS485
Montering DIN-skinne
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Industripakke
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Programmable controllers
Produktnavn Programmérbar regulator, 8 relæer
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Real tids ur Ja
Tilslutningskit 080G0180
Tilslutningskit inkl. Nej
Type MCX08M2
Typebetegnelse MCX08M2
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality