Anlægsstyringer, AK-PC 551

080G0288

Funktion: 2 suge og fælles kondensator, Digitale inputs (DI): 8, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: MODBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.1 Kilogram
Nettovægt 0.86 Kilogram
Volume 11.809 Liter
EAN nr. 5702428843072

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0.0014
1 Primært batteri vægt kg 0.0014
Analog outputs (AO) 2 stk.
Analoge indgange (AI) [pc] 8 stk.
Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Anvendelsesområde Kapacitetsregulering
Batteriantal 1
Batteritype eller navn Lithium coin cell (CR1620)
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 8 stk.
Digitale outputs (DO) 8 stk.
Display - tilbehør Med ext. display MMIGRS2
Display på fronten Nej
Division 25
Driftsklar Nej
Energiforbrug [W] 10 W
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion 2 suge og fælles kondensator
Godkendelse CE
CMIM
EAC
cURus
Indeholder batterier Yes
Kapacitetsreguleringsinput Tryk/temperatur
Kapacitetsreguleringstilstand PI
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type MODBUS
Kompressorkapacitetstilstand Step / Hastighed / PWM
Kondensator reg. type Tryk/temperatur
Max. antal kompressorer 8 stk.
Montering DIN-skinne
Pakkeformat Multipak
PFAS content [Yes/No] No
Prod. funkt. Alarm (buzzer)
Kompressorsikkerhed
Afgangsgastemp. sikkerhed
Ventilatorsikkerhed
Flydende kondenseringstryk
Varmegenvindingsfunktion
Højtryks sikkerhed
Lastbegrænsning
Lavtryks sikkerhed
Natoptimering
P0 optimering
Realtidsur (real time clock)
Sugegastemp. sikkerhed
Produktgruppe Compressor/condenser control
Produktnavn Anlægsstyringer
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Sprog Kroatisk
Tjekkisk
Dansk
Hollandsk
Engelsk
Fransk
Tysk
Ungarsk
Italiensk
Polsk
Portugisisk
Rumænien
Russisk
Serbisk
Spansk
Tyrkisk
Supply voltage [V] DC 24 V
Type AK-PC 551
Typebetegnelse AK-PC 551
Udstyr Inkl. tilslutninger og display
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes
Ventil. kap. regul. Step / Hastighed
Ventil. regulering PI
Yderligere information Relays 5,6 solid state type

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality