Program. controller, 6 relays, MCX061V

080G0255

Function: Programmable controller, Supply voltage [V] AC: 24, Communication type: CANBUS; RS485; Ethernet; MODBUS, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 12

Produktinformation

Bruttovikt 0.57 Kilogram
Nettovikt 0.447 Kilogram
Volym 2.867 Liter
EAN 5702428441315

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0014
1 Primary battery weight Kg 0.0014
Analoga ingångar (Al) [pc] 7 antal
Analoga utgångar (AO) [pc] 3 antal
Anslutningssats ingår Ja
Anslutningssats, kod nr 080G0268
Antal batterier 1
Antal per förpackningsformat 12 antal
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Digital utgång (DO) [pc] 8 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 8 antal
Displaytyp LCD
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W] 22 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmerbar regulator
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
GOST R
UL
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP40
Kommunikat. CANBUS
Ethernet
MODBUS
RS485
Matningsspänning [V] AC 24 V
Monteringsmetod DIN-skena
PFAS content [Yes/No] No
Produktgrupp Programmable controllers
Produktnamn Programm. regulator, 6reläer
Produkttillbehör Electron. control accessories
Realtidsklocka Ja
Servicerbar Nej
Summer Ja
Typ MCX061V
Typbeteckning MCX061V
UL evaluated Yes
Ytterligare information Minneskort, Ethernet
Ingång för reservbatteri
ämnen REACHs kandidatlista No

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality