Programmérbar regulator, 6 relæer, MCX061V

080G0250

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 110 - 230, Komm. type: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.556 Kilogram
Nettovægt 0.38 Kilogram
Volume 2.867 Liter
EAN nr. 5702428414388

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0.001
1 Primært batteri vægt kg 0.001
Analog outputs (AO) 3 stk.
Analoge indgange (AI) [pc] 7 stk.
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Batteriantal 1
Batteritype eller navn Lithium coin cell
Buzzer No
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 8 stk.
Digitale outputs (DO) 6 stk.
Displaytype LCD
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Energiforbrug [W] 27 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 110 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmérbar regulator
Godkendelse CE
GOST R
UL
Identisk produkt 080G0257
Kapsling (IP) IP40
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Komm. type CANBUS
MODBUS
RS485
Montering DIN-skinne
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier Yes
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Programmable controllers
Produktnavn Programmérbar regulator, 6 relæer
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Real tids ur Ja
Tilslutningskit 080G0268
Tilslutningskit inkl. Ja
Type MCX061V
Typebetegnelse MCX061V
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UL-klassificeret Yes
Yderligere information Backup Battery Input

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality