Programmérbar regulator, 6 relæer, MCX06D

080G0112

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 16

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.35 Kilogram
Nettovægt 0.207 Kilogram
Volume 1.883 Liter
EAN nr. 5702423285372

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0.0014
1 Primært batteri vægt kg 0.0014
Analog outputs (AO) 3 stk.
Analoge indgange (AI) [pc] 4 stk.
Antal pr. pakkeformat 16 stk.
Batteriantal 1
Batteritype eller navn Lithium coin cell (CR1620)
Buzzer Yes
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 8 stk.
Digitale outputs (DO) 6 stk.
Displaytype LCD
Division 25
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug [W] 6 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmérbar regulator
Godkendelse CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
Identisk produkt 080G0167
Indeholder batterier Yes
Kapsling (IP) IP40
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Komm. type CANBUS
MODBUS
RS485
Montering DIN-skinne
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Programmable controllers
Produktnavn Programmérbar regulator, 6 relæer
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Real tids ur Ja
Supply voltage [V] DC 24 V
Tilslutningskit 080G0179
Tilslutningskit inkl. Ja
Type MCX06D
Typebetegnelse MCX06D
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality