Programmérbar regulator, 6 relæer, MCX06C

080G0107

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 36

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.177 Kilogram
Nettovægt 0.136 Kilogram
Volume 0.754 Liter
EAN nr. 5702423285426

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0.0014
1 Primært batteri vægt kg 0.0014
Analog outputs (AO) 2 stk.
Analoge indgange (AI) [pc] 4 stk.
Antal pr. pakkeformat 36 stk.
Batteriantal 1
Batteritype eller navn Lithium coin cell (CR1620)
Buzzer Yes
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 6 stk.
Digitale outputs (DO) 6 stk.
Displaytype LED
Division 25
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug [W] 6 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmérbar regulator
Godkendelse CE
GOST R
UL
Identisk produkt 080G0066
Indeholder batterier Yes
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Komm. type CANBUS
MODBUS
RS485
Montering Panelmontering
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Industripakke
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Programmable controllers
Produktnavn Programmérbar regulator, 6 relæer
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Real tids ur Ja
Supply voltage [V] DC 24 V
Tilslutningskit 080G0175
Tilslutningskit inkl. Nej
Type MCX06C
Typebetegnelse MCX06C4500021
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UL-klassificeret Yes
Yderligere information RS 485 not opto isolated

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality