Intercambiador de calor de placas soldadas, SL333TL-1, Número de placas: 110

079U8154

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

25 bar, Material de soldadura: Cobre

Detaily produktu

Peso bruto 250 Kilogram
Peso neto 207.942 Kilogram
Volumen 780 Liter
EAN 5702425153853

 

Anchura total [mm] 474 mm
Celková výška bez nožek [mm] 1181 mm
Centro horizontal de puerto [mm] 239 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm] 863 mm
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 0 mm
Connection length 2 [mm] 0 mm
Connection size 1 DN100
Connection size 2 DN100
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete individual
In scope of WEEE No
Kategorie IV
Longitud de conexión del lado 1 [mm] 0 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm] 0 mm
Material Description (Short Te SL333TL-1-110_2_25_S1_4F100
Materiál desky 1.4404
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Pájený deskový výměník tepla
Número de pasos 1
Plate material no. 1.4404
Počet desek 110
Pracovní tlak na straně 1 [bar] [max.] 25 bar
Pracovní tlak na straně 2 [bar] [max.] 25 bar
Produktová skupina Heat exchangers
Pájecí materiál Měď
Rozsah teploty [°C] [max.] 225 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -196 °C
Schválení PED
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 1
Typ SL333TL-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm] 863 mm
Vertical center porthole 2[mm] 863 mm
Volume per channel 1 [l] 0.813 L
Volume per channel 2 [l] 0.813 L
Vzor desky TL

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality