Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, Plaatide arv: 120

079U3841

25 bar, Jootematerjal: Vask

Toote üksikasjad

Brutokaal 176 Kilogram
Netokaal 144.931 Kilogram
Volume 561.6 Liter
EAN 5702425165535

 

Astmete arv 1
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 0 mm
Connection length 2 [mm] 0 mm
Connection size 1 DN80
Connection size 2 DN80
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit PED
In scope of WEEE No
Jootematerjal Vask
Kategooria IV
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] 933 mm
Kogulaius [mm] 424 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Material Description (Short Te SL222TL-1-120_2_25_S1_4F80
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimaterjal 1.4404
Plaadimuster TL
Plaatide arv 120
Plate material no. 1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] 205 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] 623 mm
REACHi kandidaatainete loend No
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 225 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -196 °C
Toote nimetus Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] 25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] 25 bar
Tüüp SL222TL-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vedelikurühm 1
Vertical center porthole 1[mm] 623 mm
Vertical center porthole 2[mm] 623 mm
Volume per channel 1 [l] 0.557 L
Volume per channel 2 [l] 0.557 L
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] 0 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] 0 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality