Brazed plate heat exchanger, SL70TMDW-1, Number of plates: 30

079L0312

35 bar, Brazing material: Copper

Produktdetaljer

Bruttovægt 10.053 Kilogram
Nettovægt 6.292 Kilogram
Volume 17.622 Liter
EAN nr. 5702425211041

 

Ant. plader 30
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Connection length 1 [mm] 27 mm
Connection length 2 [mm] 27 mm
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 R
Connection type 2 R
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fluidagruppe 1
Godkendelse PED
Horizontal center porthole[mm] 65 mm
Indeholder batterier No
Kategori III
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Material Description (Short Te SL70TMDW-1-30_2_35_S1_4B1_nsb
Max working pressure 1 [bar] 35 bar
Max working pressure 2 [bar] 35 bar
Navn på producent Danfoss
Number of passes 1
Omfattet af WEEE No
Pakkeformat Enkeltpakke
Plademønster TMDW
Plate material no. 1.4404
Produktgruppe Heat exchangers
Produktnavn Brazed plate heat exchanger
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagloddemateriale Kobber
Standardtilslutning ISO 7
Temperaturområde [°C] [Maks.] 225 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -196 °C
Total height without feet [mm] 501 mm
Total width [mm] 120 mm
Type SL70TMDW-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UK RoHS-undtagelsesklausul No
Vertical center porthole 1[mm] 446 mm
Vertical center porthole 2[mm] 446 mm
Volume per channel 1 [l] 0.104 l
Volume per channel 2 [l] 0.104 l

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality