Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
078G5021 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Tryktransmitter, DST P40M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Tryktransmitter, DST P40M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
078G5021
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: DST P40M-1811-A1GB04-1