Elektronisk termostatregulator, ETC 1H1

077F1399

Dette produkt er udgået.

Funktion: Standardtermostat, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 120

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.064 Kilogram
Nettovægt 0.053 Kilogram
Volume 0.196 Liter
EAN nr. 5702428434942

 

Afrimning METODE 2
Afrimning sensortype 077F8750 - 8768
077F8780 - 8798
Afrimningstemp. [° C] 5 °C
Afrimningstemp. [°F] 41 °F
Antal pr. pakkeformat 120 stk.
Antal terminaler [stk.] 3 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Coating COATET PCB
Driftsklar Nej
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Standardtermostat
Godkendelse CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Hjælpekontakter, NO [pc] 0 stk.
Hovedrelæ 16(16) A
In scope of WEEE Yes
Kold udkobling [°C] 0 °C
Kold udkobling [°F] 32 °F
Kuldeforskel [°C] 1 °C
Kuldeforskel [°F] 33.8 °F
Min. Off-tid [s] 300 s
Min. On-tid [s] 300 s
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakkeformat Industripakke
Product Name Description Elektronisk termostatregulator
Produktgruppe Temperature controllers
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Spadestikstørrelse [mm] 6.3 x 0.8 mm tab
Spindel MED STOP
Temp. sensor type 077F8751 - 8769
Temp. setting Knob
Type ETC 1H1
UK RoHS compliance Out of scope
Varm udkobling [°C] 10 °C
Varm udkobling [°F] 50 °F
Varmeforskel [°C] 1 °C
Varmeforskel [°F] 33.8 °F

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality