Servicetermostat, B20

077B7006

Type: B20, Typebetegnelse: Servicetermostat, Anvendes til produkt: Frysere med aktiv alarm, Varm indkobling [°C]: -10, Varm udkobling [°C]: -17, Kold udkobling [°C]: -34.5, Kold udkobling [°C]: -34.5, Kapillarrørslængde [mm]: 2300

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.158 Kilogram
Nettovægt 0.132 Kilogram
Volume 0.453 Liter
EAN nr. 5702424006594

 

Anden RoHS-dokumentation Saudi Arabia RoHS
Antal pr. pakkeformat 40 stk.
Anvendes til produkt Frysere med aktiv alarm
CE-mærket Yes
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse BEAB
CE
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Indeholder batterier No
Kapilarrørslængde [in] 90.5 in
Kapillarrørslængde [mm] 2300 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kold indkobling [°C] -24 °C
Kold indkobling [°F] -11.2 °F
Kold udkobling [°C] -34.5 °C
Kold udkobling [°F] -30.1 °F
Kuldesignalindkobling [°C] -18 °C
Omfattet af WEEE No
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktnavn Service kit
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type B20
Typebetegnelse with accessories
Servicetermostat
UL-klassificeret Yes
Varm indkobling [°C] -10 °C
Varm indkobling [°F] 14 °F
Varm udkobling [°C] -17 °C
Varm udkobling [°F] 1.4 °F
Varmesignaldifferens [°C] 4 °C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality