Servicetermostat, B0

077B7005

Type: B0, Typebetegnelse: Servicetermostat, Anvendes til produkt: Isskabe, Varm indkobling [°C]: -7.8, Varm udkobling [°C]: -15.0, Kold indkobling [°C]: -21.0, Kold udkobling [°C]: -32.5, Kapillarrørslængde [mm]: 2300

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.148 Kilogram
Nettovægt 0.13 Kilogram
Volume 0.588 Liter
EAN nr. 5702424006624

 

Antal pr. pakkeformat 40 stk.
Anvendes til produkt Isskabe
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Godkendelse CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilarrørslængde [in] 90.5 in
Kapillarrørslængde [mm] 2300 mm
Kold indkobling [°C] -21 °C
Kold indkobling [°F] -5.8 °F
Kold udkobling [°C] -32.5 °C
Kold udkobling [°F] -26.5 °F
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Service kit
Produktgruppe Mechanical cold controls
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type B0
Typebetegnelse with accessories
Servicetermostat
UK RoHS compliance Out of scope
Varm indkobling [°C] -7.8 °C
Varm indkobling [°F] 18 °F
Varm udkobling [°C] -15 °C
Varm udkobling [°F] 5 °F

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality