Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
077B6220 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Standardtermostat, B62
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Standardtermostat, B62
077B6220
Type: B62, Typebetegnelse: Standardtermostat, Anvendes til produkt: Køleskabe; med automatisk afrimning, Varm indkobling [°C]: 3.5, Varm udkobling [°C]: -10.0, Kold udkobling [°C]: -20.0, Kold udkobling [°C]: -20.0, Kapillarrørslængde [mm]: 1000