Termostat, B0

077B1745

Venligst kontakt kundeservice

Type: B0, Varm indkobling [°C]: 11.5, Varm udkobling [°C]: 6, Kold indkobling [°C]: -1, Kold udkobling [°C]: -8.5, Kapillarrørslængde [mm]: 2000

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.102 Kilogram
Nettovægt 0.095 Kilogram
Volume 0.309 Liter
EAN nr. 5702424287801

 

Antal pr. pakkeformat 80 stk.
CE-mærket Yes
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Indeholder batterier No
Indkapslet bremseenhed (EBD) 077R0379 ref. 1
Indstillet position VARM
Indstillet til tryk [mm Hg] 760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm] 2000 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Klemmer 6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C] -1 °C
Kold udkobling [°C] -8.5 °C
Omfattet af WEEE No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktnavn Termostat
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type B0
UL-klassificeret Yes
Varm indkobling [°C] 11.5 °C
Varm udkobling [°C] 6 °C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality