Termostat, B045

077B0455

Varm indkobling [°C]: 7, Varm udkobling [°C]: -3, Kapillarrørslængde [mm]: 1000

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.079 Kilogram
Nettovægt 0.076 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN nr. 5702424006280

 

Antal pr. pakkeformat 100 stk.
CE-mærket Yes
Godkendelse BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Indeholder batterier No
Indstillet position Fixed
Indstillet til tryk [mm Hg] 760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm] 1000 mm
Klemmer 6,3 x 0,8 mm All
Omfattet af WEEE No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktnavn Termostat
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type B045
UL-klassificeret Yes
Varm indkobling [°C] 7 °C
Varm udkobling [°C] -3 °C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality