Termostat, B0

077B0022

Type: B0, Varm indkobling [°C]: -8, Varm udkobling [°C]: -16, Kold indkobling [°C]: -15.2, Kold udkobling [°C]: -25.5, Kapillarrørslængde [mm]: 1000

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.085 Kilogram
Nettovægt 0.08 Kilogram
Volume 0.309 Cubic decimeter
EAN nr. 5702424000400

 

Antal pr. pakkeformat 100 stk.
CE-mærket Yes
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Indeholder batterier No
Indstillet position VARM
Indstillet til tryk [mm Hg] 760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm] 1000 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Klemmer 6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C] -15.2 °C
Kold udkobling [°C] -25.5 °C
Omfattet af WEEE No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktnavn Termostat
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type B0
UL-klassificeret Yes
Varm indkobling [°C] -8 °C
Varm udkobling [°C] -16 °C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality