Termostat, B0

077B0020

Type: B0, Typebetegnelse: Standardtermostat, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: 3.5, Varm udkobling [°C]: -3, Kold indkobling [°C]: -4.5, Kold udkobling [°C]: -11.8, Kapillarrørslængde [mm]: 1000

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.086 Kilogram
Nettovægt 0.065 Kilogram
Volume 0.236 Liter
EAN nr. 5702424005696

 

Antal pr. pakkeformat 100 stk.
Anvendes til produkt Køleskabe
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Indeholder batterier No
Indstillet position VARM
Indstillet til tryk [mm Hg] 760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm] 1000 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Klemmer 6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C] -4.5 °C
Kold udkobling [°C] -11.8 °C
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Mechanical cold controls
Produktnavn Termostat
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type B0
Typebetegnelse Standardtermostat
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes
Varm indkobling [°C] 3.5 °C
Varm udkobling [°C] -3 °C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality