Tryktransmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

076G1025

Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: DST P310-9731-C2AC04-0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.137 Kilogram
Nettovægt 0.121 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN nr. 5715162508589

 

+ forsyning Stift 2
- forsyning Stift 1
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Autofrettage Pressure 500 bar
CE-mærket Yes
Egensikker Nej
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. std. 150.2 SERIES
Elektr. tilslutn. størrelse 3 pin
Elektrisk tilslutning Round Packard Metri-Pack
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fejlsignalniveau 21.5
Godkendelse cUR
CE
Godkendelsesstandard E227388
E31024
Højt clip-niveau 20.5
Identisk produkt 076G4009
Indeholder batterier No
Internationalt varenummer 5715162508589
Kapsling (IP) IP65
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] -40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] -40 °F
Lavt clip-niveau 3.8
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Membran Nej
Nøjagtighed, Max. ±FS 1 %
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.5 %
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 125 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overtryk, maks. [bar] 960 bar
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper Yes
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms] 4 ms
SCIP-dossier nr. cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Specif. nøgle DST P310-9731-C2AC04-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.] 159 bar
Trykområde [bar] [Min.] -1 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 2306 psi
Trykområde [psi] [Min.] -14.5 psi
Tryktilslutn. std. ANSI/ASME B1.20.1
Tryktilslutn. str. 1/4-18
Tryktilslutn. type NPT
Tryktilslutning HEX [mm] 27 mm
Type DST P310
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality