Tryktransmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

076G1023

Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: DST P310-9736-C2AC04-0

Produktdetails

Bruttogewicht 0.137 Kilogram
Gewicht netto 0.121 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5715162440360

 

+ Anschluss Anschluss 1
+ Ausgang Anschluss 3
- Allgemein Anschluss 2
Ansprechzeit max. [ms] 4 ms
Austritt Sign. Ratio metric
Autofrettage Pressure 500 bar
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 27 mm
Druckanschluss Standard ANSI/ASME B1.20.1
Druckanschlussgröße 1/4-18
Druckanschlusstyp NPT
Druckbereich [bar] [max.] 159 bar
Druckbereich [bar] [min.] -1 bar
Druckbereich [psi] [max.] 2306 psi
Druckbereich [psi] [min.] -14.5 psi
Druckreferenz Sealed gauge
eigensicher Nein
Elektr. Anschluss Standard 150.2 SERIES
Elektr. Anschlussgröße 3 pin
Elektrischer Anschluss Runder Packard Metri-Pack
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fehlersignalpegel 2
Genauigkeit, max. +/- FS [%] 1 %
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 0.5 %
glatte Membrane Nein
Hohes Clip-Niveau 99
Identisches Produkt 076G4008
Internationale Artikelnummer 5715162440360
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Max. Überlastdruck [bar] 960 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Niedriges Clip-Niveau 4
Nullpunkt und einstellbarer Bereich Nein
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer Yes
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.] 90 %
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.] 10 %
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Spezifik. Schlüssel DST P310-9736-C2AC04-0
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Typ DST P310
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassungsstandard E227388
E31024

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality