Tryktransmitter, DST P110, -1.00 bar - 49.00 bar, -14.50 psi - 710.68 psi
075G4113
Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: DST P110-T136-C2AC04-0
Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: DST P110-T136-C2AC04-0
Bruttovægt | 0.071 Kg |
Nettovægt | 0.055 Kg |
Volume | 0.165 Liter |
EAN nr. | 5702424594817 |
Bruttovægt | 0.071 Kg |
Nettovægt | 0.055 Kg |
Volume | 0.165 Liter |
EAN nr. | 5702424594817 |
+ forsyning | Stift A |
+ udgang | Stift C |
- Fælles | Stift B |
Antal pr. pakkeformat | 60 stk. |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. std. | INGEN |
Elektr. tilslutn. størrelse | 3 pin |
Elektrisk tilslutning | Metri-Pack 150 Series |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farve på elektrisk tilslutning | Black |
Fejlsignalniveau | 2 |
Forsyningsspænding [V] DC | 5 V |
Husmateriale | 304L |
Højt clip-niveau | 99 |
Identisk produkt | 075G1137 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702424594817 |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 125 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
Lavt clip-niveau | 4 |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 125 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Overtryk, maks. [bar] | 200 bar |
Overtryk, maks. [psi] | 2900 psi |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | No |
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.] | 90 % |
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.] | 10 % |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Responstid, maks. [ms] | 2 ms |
Specif. nøgle | DST P110-T136-C2AC04-0 |
Supply voltage [V] DC | 5 V |
TEB inde i CTR ±FS [%] | 3 % |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Sealed gauge |
Trykområde [bar] [Maks.] | 49 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | -1 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 710.68 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | -14.5 psi |
Tryktilslutn. std. | ANSI B1.20.1 |
Tryktilslutn. str. | 1/4-18 |
Tryktilslutn. type | NPT |
Tryktilslutning HEX [mm] | 27 mm |
Type | DST P110 |
Udgang sign. | Ratio metric |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Væskeberørt materiale | 304L/316L |
+ forsyning | Stift A |
+ udgang | Stift C |
- Fælles | Stift B |
Antal pr. pakkeformat | 60 stk. |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. std. | INGEN |
Elektr. tilslutn. størrelse | 3 pin |
Elektrisk tilslutning | Metri-Pack 150 Series |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farve på elektrisk tilslutning | Black |
Fejlsignalniveau | 2 |
Forsyningsspænding [V] DC | 5 V |
Husmateriale | 304L |
Højt clip-niveau | 99 |
Identisk produkt | 075G1137 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationalt varenummer | 5702424594817 |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 125 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
Lavt clip-niveau | 4 |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 125 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Overtryk, maks. [bar] | 200 bar |
Overtryk, maks. [psi] | 2900 psi |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | Tryktransmitter |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdæmper | No |
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.] | 90 % |
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.] | 10 % |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Responstid, maks. [ms] | 2 ms |
Specif. nøgle | DST P110-T136-C2AC04-0 |
Supply voltage [V] DC | 5 V |
TEB inde i CTR ±FS [%] | 3 % |
Tryk han/hun | Han |
Trykenhed ref. | Sealed gauge |
Trykområde [bar] [Maks.] | 49 bar |
Trykområde [bar] [Min.] | -1 bar |
Trykområde [psi] [Maks.] | 710.68 psi |
Trykområde [psi] [Min.] | -14.5 psi |
Tryktilslutn. std. | ANSI B1.20.1 |
Tryktilslutn. str. | 1/4-18 |
Tryktilslutn. type | NPT |
Tryktilslutning HEX [mm] | 27 mm |
Type | DST P110 |
Udgang sign. | Ratio metric |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Væskeberørt materiale | 304L/316L |