Tryktransmitter, DST P10B, 0 bar - 20.7 bar, 0 psi - 300 psi

075G1201

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.073 Kilogram
Nettovægt 0.062 Kilogram
Volume 0.079 Liter
EAN nr. 5715162473306

 

+ forsyning Stift 2
- Fælles Stift 3
Antal pr. pakkeformat 64 stk.
Bitrate kBit/sek. 125
BUS Pin High (+) Pin 4
BUS Pin Low (-) Pin 5
CE-mærket Yes
Elektr. tilslutn. std. IEC 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse 5 pin
Elektrisk tilslutning M12 x 1
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Farve på elektrisk tilslutning Black
Fejlsignalniveau 32767
Godkendelse CE
Husmateriale 304L
Højt clip-niveau 18841
Identisk produkt 075G4160
Indeholder batterier No
Internationalt varenummer 5715162473306
Kapsling (IP) IP67
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 100 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] -40 °C
Lavt clip-niveau -8192
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Node-ID 127
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 100 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Overtryk, maks. [bar] 82.8 bar
Overtryk, maks. [psi] 1200 psi
Pakkeformat Multipak
PE, hus Pin 1
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper No
REACH-kandidatlistens stoffer No
Responstid, maks. [ms] 2 ms
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
TEB inde i CTR ±FS [%] 3 %
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 20.7 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 300 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. std. ANSI B1.20.1
Tryktilslutn. str. 1/4-18
Tryktilslutn. type NPT
Tryktilslutning HEX [mm] 27 mm
Type DST P10B
Udgang sign. CANopen
UL-klassificeret Out of scope
Væskeberørt materiale 304L/316L
X-BUS Profil 0 - 300 psi & Fahrenheit​
X-BUS Profil version 1.0

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality