DST G290, R290

073G5060

Forsyningsspænding [V] AC: 24, null: 24.00, -40 °C - 80 °C, Elektr. tilslutn. størrelse: 6 pin, Specif. nøgle: DST G290-A1-15 MODBUS ROUND-M

Produktdetaljer

Bruttovægt 59.85 Gram
Nettovægt 50.9 Gram
Volume 0.186 Liter
EAN nr. 5715255055990

 

Alarm reset [LFL hysteresis %] 2,5
Alarm reset Modbus 5 seconds
Alarm threshold [LFL %] 15
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
CE-mærket Yes
Communication configuration Danfoss Default
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Driftstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Driftstemperatur [°F] [Maks.] 175 °F
Driftstemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Elektr. tilslutn. std. EN 60529
Elektr. tilslutn. størrelse 6 pin
Elektrisk tilslutning Mini Mate-N-Lok
Enclosure design Round Ø7 black
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 7(a)
7(c)-I
Flame rating UL 94 V-0
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Godkendelse CE
US UL Recognized
Husmateriale PA66 25% Glass fiber
Identisk produkt 073G2060
Indeholder batterier No
Internationalt varenummer 5715255055990
Kapsling (IP) IP55
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kølemidler R290
Modbus termination 120 Ohm
Mounting interface 2 brackets 180 dgr
Måleområde [°C] [Maks.] 80 °C
Måleområde [°C] [Min.] -40 °C
Måleområde [°F] [Maks.] 175 °F
Måleområde [°F] [Min.] -40 °F
Omfattet af WEEE No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 200 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Pin 1 + supply
Pin 2 - common
Pin 3 Modbus A
Pin 4 Modbus B
Pin 5 Not connected
Pin 6 Not connected
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Gas sensor
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Recovery time [min] <5
Rel. fugtighed, forhold 0 - 100
Response time [S] <27
SCIP-dossier nr. a990a3be-2a8a-4758-85bf-208f55e4c81d
SCIP-dossier produktnavn DST G290
Specif. nøgle DST G290-A1-15 MODBUS ROUND-M
Strømforsyning maks. [mA] 100 mA
Supply voltage [V] DC 24 V
Trykområde [bar] [Maks.] 1.2 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0.7 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 17.4 psi
Trykområde [psi] [Min.] 10.15 psi
Type DST G290
Udgang sign. Modbus

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality