DST GR32, R32

073G5051

Venligst kontakt kundeservice

Forsyningsspænding [V] AC: 24, null: 24.00, Måleområde [°C]: -40 - 80, Elektr. tilslutn. størrelse: 6 pin, Specif. nøgle: DST GR32-B0-09-0AAB-LC001-M

Produktdetaljer

Bruttovægt 59.85 Gram
Nettovægt 46 Gram
Volume 0.186 Liter
EAN nr. 5715162986851

 

Alarm reset [LFL hysteresis %] 2,5
Alarm reset Relay 5 seconds
Alarm threshold [LFL %] 9
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
CE-mærket Yes
Communication configuration Danfoss Default
Elektr. tilslutn. std. EN 60529
Elektr. tilslutn. størrelse 6 pin
Elektrisk tilslutning Mini Mate-N-Lok
Enclosure design Round Ø6 black
Flame rating UL 94 V-0
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Godkendelse CE
Husmateriale PA66 25% Glass fiber
Identisk produkt 073G2051
Indeholder batterier No
Internationalt varenummer 5715162986851
Kapsling (IP) IP54
Kølemidler R32
Modbus termination None
Mounting interface 2 brackets 180 dgr
Måleområde [°C] [Maks.] 80 °C
Måleområde [°C] [Min.] -40 °C
Måleområde [°F] [Maks.] 175 °F
Måleområde [°F] [Min.] -40 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 200 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Pin 1 + supply
Pin 2 - common
Pin 3 Not connected
Pin 4 Not connected
Pin 5 Relay input
Pin 6 Relay NO
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Gas sensor
Recovery time [min] <5
Rel. fugtighed, forhold 0 - 100
Response time [S] <15
Specif. nøgle DST GR32-B0-09-0AAB-LC001-M
Strømforsyning maks. [mA] 300 mA
Supply voltage [V] DC 24 V
Trykområde [bar] [Maks.] 1.2 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0.7 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 17.4 psi
Trykområde [psi] [Min.] 10.15 psi
Type DST GR32
Udgang sign. Relay

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality