DST G55A, R455A

073G2024

Forsyningsspænding [V] AC: 24, null: 24.00, Måleområde [°C]: -40 - 80, Elektr. tilslutn. størrelse: 6 pin, Specif. nøgle: DST G55A-AB-15-0AAB-LC003-I

Produktdetaljer

Bruttovægt 58 Gram
Nettovægt 46 Gram
EAN nr. 5715162782125

 

+ forsyning Stift 1
- Fælles Stift 2
Alarm reset [LFL hysteresis %] 2,5
Alarm reset Modbus 5 seconds
Alarm reset Relay 5 seconds
Alarm threshold [LFL %] 15
Antal pr. pakkeformat 80 stk.
CE-mærket Yes
Communication configuration Danfoss Default
Elektr. tilslutn. std. EN 60529
Elektr. tilslutn. størrelse 6 pin
Elektrisk tilslutning Mini Mate-N-Lok
Enclosure design Round Ø6 black
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Flame rating UL 94 V-0
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Godkendelse CE
Husmateriale PA66 25% Glass fiber
Identisk produkt 073G5024
Indeholder batterier No
Internationalt varenummer 5715162782125
Kapsling (IP) IP54
Kølemidler R455A
Mod A Pin 3
Mod B Pin 4
Modbus termination 120 Ohm
Mounting interface 2 brackets 180 dgr
Måleområde [°C] [Maks.] 80 °C
Måleområde [°C] [Min.] -40 °C
Måleområde [°F] [Maks.] 175 °F
Måleområde [°F] [Min.] -40 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 200 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Industripakke
Pin 1 + supply
Pin 2 - common
Pin 3 Modbus A
Pin 4 Modbus B
Pin 5 Relay input
Pin 6 Relay NO
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Gas sensor
REACH-kandidatlistens stoffer No
Recovery time [min] <5
Rel. fugtighed, forhold 0 - 100
Relay NC Pin 5
Relay NO Pin 6
Response time [S] <15
Specif. nøgle DST G55A-AB-15-0AAB-LC003-I
Strømforsyning maks. [mA] 300 mA
Supply voltage [V] DC 24 V
Trykområde [bar] [Maks.] 1.2 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0.7 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 17.4 psi
Trykområde [psi] [Min.] 10.15 psi
Type DST G55A
Udgang sign. Dual

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality