Tilbehør, følere, Kabel

073G0102

Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 40

Produktdetaljer

Bruttovægt 211 Gram
Nettovægt 179 Gram
EAN nr. 5715162959961

 

Antal pr. pakkeformat 40 stk.
Anvendes til produkt DST G
Dele inkl. Cable with plug 2,50 m I/40
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. størrelse 6 pin
Elektrisk tilslutning Mini Mate-N-Lok
Indeholder batterier No
Kabel 100 in
Kabellængde [m] 2.5 m
Kabeltype Multi conductor
Ledninger [stk.] 6 stk.
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Accessories, sensors
Produktnavn Kabel
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] 80 °C
Temp.område for kabel [°C] [Min.] -40 °C
Type Accessory

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality