Pumper, BFP 21, 42.00 l/h, Dyse-/trykudgang: L + R

071N7173

VVS: 369065238

BFP 21R5 L+R, SERVICE

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.203 Kilogram
Nettovægt 1.156 Kilogram
Volume 2.002 Liter
EAN nr. 5702425156472

 

Rotation R
1- eller 2-trins 1
Akseldiameter [mm] 8 mm
Aktuatortype NC (normalt lukket)
Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Antal trin 1
Bemærkninger Rotations- og dyse-/trykudgang bestemmes altid set fra pumpens akselende.
Biofuel blend 10
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Definitionspunkt [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Description BFP 21R5 L+R, SERVICE
Dyse-/trykudgang L + R
Energiforbrug [W] 70 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I, 6(c)
Fabriksindstilling for tryk [bar] 10 bar
Filterområde [cm²] 11 cm²
Filterstørrelse [µm] 200
Filtertype Patron
Flade/nøgle på akslen 1 flade
Forsyningsspidsspænding [V] [Maks.] 253 V
Forsyningsspidsspænding [V] [Min.] 207 V
Forsyningsspænding [V] 230 V
Forsyningsspænding [V] [Maks.] 230 V
Forsyningsspænding [V] [Min.] 220 V
Fremløbsledningstryk [bar] [Maks.] 2 bar
Godkendelse CE
UKCA
Intertek Semko
DIN CERTCO
Hastighed [rpm] [Maks.] 3450 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 1400 rpm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapacitet [l/h] 42 l/h
Kapacitetsgruppe 25-49
Kapacitetsområde [l/h] [Maks.] 49 l/h
Kapacitetsområde [l/h] [Min.] 25 l/h
Kapsling IP40
Lukkefunktion Frakobling
Medietemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Oliepumpehastighed [op/min] 3450 op/min
Olietype Petroleum/Let olie
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Pumps
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rør montering To-strengs
SCIP-dossier nr. b9ccf2df-a60a-4db7-b88b-d72eb1f67887
SCIP-dossier produktnavn Oil pump BFP - Service
Serie BFP
Spoleforbrug [W] 9 W
Spolespænding [V] 220 - 230
Spolestrømstyrke AC
Startmoment [Nm] [Maks.] 0.12 N-m
Sugeledningsvakuum [bar] [Maks.] 0.4 bar
Tryk [bar] [Maks.] 20 bar
Tryk [bar] [Min.] 7 bar
Tryk for petroleum [Bar] [Maks.] 12 bar
Type BFP 21
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Viskositet [cSt] [Maks.] 12 cSt
Viskositet [cSt] [Min.] 1.3 cSt

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality