Rotation |
R |
1- eller 2-trins |
2 |
Akseldiameter [mm] |
8 mm |
Aktuatortype |
NC+NO |
Antal pr. pakkeformat |
10 stk. |
Antal trin |
2 |
Bemærkninger |
Rotations- og dyse-/trykudgang bestemmes altid set fra pumpens akselende. |
Biofuel blend |
10 |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Definitionspunkt [l/h] |
2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Description |
BFP 52K R5L |
Dyse-/trykudgang |
L |
Energiforbrug [W] |
75 W |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a)-I, 6(c) |
Fabriksindstilling for tryk [bar] |
10 bar |
Fabriksindstilling for tryk trin 2 [Bar] |
13 bar |
Filterområde [cm²] |
11 cm² |
Filterstørrelse [µm] |
200 |
Filtertype |
Patron |
Flade/nøgle på akslen |
1 flade |
Forsyningsspidsspænding [V] [Maks.] |
253 V |
Forsyningsspidsspænding [V] [Min.] |
207 V |
Forsyningsspænding [V] |
230 V |
Forsyningsspænding [V] [Maks.] |
240 V |
Forsyningsspænding [V] [Min.] |
220 V |
Fremløbsledningstryk [bar] [Maks.] |
2 bar |
Godkendelse |
CE UKCA Intertek Semko DIN CERTCO |
Hastighed [rpm] [Maks.] |
3450 rpm |
Hastighed [rpm] [Min.] |
1400 rpm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapacitet [l/h] |
42 l/h |
Kapacitetsgruppe |
25-49 |
Kapacitetsområde [l/h] [Maks.] |
49 l/h |
Kapacitetsområde [l/h] [Min.] |
25 l/h |
Kapsling |
IP40 |
Lukkefunktion |
Frakobling |
Maks. tryk trin 2 [Bar] [Maks.] |
25 bar |
Medietemperatur [°C] [Maks.] |
70 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] |
0 °C |
NO-type |
Use with NC coil |
Oliepumpehastighed [op/min] |
3450 op/min |
Olietype |
Petroleum/Let olie |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
-20 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] |
70 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] |
-20 °C |
Pakkeformat |
Industripakke |
Produktgruppe |
Pumps |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rør montering |
To-strengs |
SCIP-dossier nr. |
b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
SCIP-dossier produktnavn |
Oil pump BFP 52E, 2 pipes, I-Pack |
Serie |
BFP |
Spoleforbrug [W] |
9 W |
Spolespænding [V] |
220 - 230 |
Spolestrømstyrke |
AC |
Startmoment [Nm] [Maks.] |
0.12 N-m |
Sugeledningsvakuum [bar] [Maks.] |
0.4 bar |
Tryk [bar] [Maks.] |
25 bar |
Tryk [bar] [Min.] |
7 bar |
Tryk for petroleum [Bar] [Maks.] |
12 bar |
Type |
BFP 52 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Out of scope |
Viskositet [cSt] [Maks.] |
12 cSt |
Viskositet [cSt] [Min.] |
1.3 cSt |