Pumper, RSA, 50.00 l/h, Dyse-/trykudgang: L

070-5377

RSA 28 AALBORG INDUSTRIES

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.056 Kilogram
Nettovægt 3.055 Kilogram
Volume 2.26 Liter
EAN nr. 5702425053412

 

Rotation R
1- eller 2-trins 1
Akseldiameter [mm] 10 mm
Antal pr. pakkeformat 6 stk.
Antal trin 1
Bemærkninger Rotations- og dyse-/trykudgang bestemmes altid set fra pumpens akselende.
Biofuel blend 100
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Definitionspunkt [l/h] 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Description RSA 28 AALBORG INDUSTRIES
Dyse-/trykudgang L
Energiforbrug [W] 63 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Fabriksindstilling for tryk [bar] 7 bar
Filterområde [cm²] 75 cm²
Filterstørrelse [µm] 150
Filtertype Ring
Flade/nøgle på akslen 1 flade
Fremløbsledningstryk [bar] [Maks.] 4 bar
Godkendelse CE
Hastighed [rpm] [Maks.] 3600 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 2400 rpm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapacitet [l/h] 50 l/h
Kapacitetsgruppe 50-99
Kapacitetsområde [l/h] [Maks.] 99 l/h
Kapacitetsområde [l/h] [Min.] 50 l/h
Lukkefunktion Afspærring
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Oliepumpehastighed [op/min] 3600 op/min
Olietype Petroleum/Let olie
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Pumps
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rør montering Et-strengs
SCIP-dossier nr. fde6ccba-b92d-41c9-b9fe-c638bda86a99
SCIP-dossier produktnavn RSA 28 M 2250
Serie RS
Startmoment [Nm] [Maks.] 0.2 N-m
Sugeledningsvakuum [bar] [Maks.] 0.4 bar
Tryk [bar] [Maks.] 15 bar
Tryk [bar] [Min.] 5.5 bar
Tryk for petroleum [Bar] [Maks.] 12 bar
Trykområde for specialfjeder [Bar] [Maks.] 5 bar
Trykområde for specialfjeder [Bar] [Min.] 1 bar
Type RSA
UK RoHS compliance Out of scope
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Viskositet [cSt] [Maks.] 18 cSt
Viskositet [cSt] [Min.] 1.3 cSt

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality