Pumper, RSA, 180 l/h, Dyse-/trykudgang: L

070-3480

RSA 95

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.598 Kilogram
Nettovægt 2.597 Kilogram
Volume 3.374 Liter
EAN nr. 5702425004483

 

Rotation R
1- eller 2-trins 1
Akseldiameter [in] 7/16
Antal pr. pakkeformat 6 stk.
Antal trin 1
Bemærkninger Rotations- og dyse-/trykudgang bestemmes altid set fra pumpens akselende.
Biofuel blend 100
CE-mærket Yes
Definitionspunkt [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Description RSA 95
Dyse-/trykudgang L
Energiforbrug [W] 161 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Fabriksindstilling for tryk [bar] 10 bar
Filterområde [cm²] 170 cm²
Filterstørrelse [µm] 150
Filtertype Ring
Flade/nøgle på akslen 1 flade
Fremløbsledningstryk [bar] [Maks.] 4 bar
Godkendelse CE
Hastighed [rpm] [Maks.] 3600 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 1400 rpm
Indeholder batterier No
Kapacitet [l/h] 180 l/h
Kapacitetsgruppe 150-299
Kapacitetsområde [l/h] [Maks.] 299 l/h
Kapacitetsområde [l/h] [Min.] 150 l/h
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkefunktion Afspærring
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Oliepumpehastighed [op/min] 3600 op/min
Olietype Petroleum/Let olie
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Pumps
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rør montering Et-strengs
SCIP-dossier nr. f8b515ca-d436-41cf-83c4-a1485267071b
SCIP-dossier produktnavn Oil pumps - RSA 095
Serie RS
Startmoment [Nm] [Maks.] 0.3 N-m
Sugeledningsvakuum [bar] [Maks.] 0.4 bar
Tryk [bar] [Maks.] 21 bar
Tryk [bar] [Min.] 5.5 bar
Tryk for petroleum [Bar] [Maks.] 12 bar
Trykområde for specialfjeder [Bar] [Maks.] 5 bar
Trykområde for specialfjeder [Bar] [Min.] 1 bar
Type RSA
UL-klassificeret Out of scope
Viskositet [cSt] [Maks.] 18 cSt
Viskositet [cSt] [Min.] 1.3 cSt

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality