Pumper, RSA, 120 l/h, Dyse-/trykudgang: L

070-3354

RSA 60

Product details

Bruttovægt 2.118 Kilogram
Nettovægt 2.117 Kilogram
Volume 2.53 Liter
EAN nr. 5702425025556

 

Rotation R
1- eller 2-trins 1
Akseldiameter [mm] 10 mm
Antal pr. pakkeformat 6 stk.
Antal trin 1
Bemærkninger Rotations- og dyse-/trykudgang bestemmes altid set fra pumpens akselende.
Biofuel blend 100
CE-mærket Yes
Definitionspunkt [l/h] 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Description RSA 60
Dyse-/trykudgang L
Energiforbrug [W] 89 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Fabriksindstilling for tryk [bar] 7 bar
Filterområde [cm²] 75 cm²
Filterstørrelse [µm] 150
Filtertype Ring
Flade/nøgle på akslen 1 flade
Fremløbsledningstryk [bar] [Maks.] 4 bar
Godkendelse CE
Hastighed [rpm] [Maks.] 3600 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 1400 rpm
Indeholder batterier No
Kapacitet [l/h] 120 l/h
Kapacitetsgruppe 100-149
Kapacitetsområde [l/h] [Maks.] 149 l/h
Kapacitetsområde [l/h] [Min.] 100 l/h
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkefunktion Afspærring
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Oliepumpehastighed [op/min] 3600 op/min
Olietype Petroleum/Let olie
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Pumps
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rør montering Et-strengs
SCIP-dossier nr. d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e
SCIP-dossier produktnavn Oil pumps - RSA 60
Serie RS
Startmoment [Nm] [Maks.] 0.24 N-m
Sugeledningsvakuum [bar] [Maks.] 0.4 bar
Tryk [bar] [Maks.] 21 bar
Tryk [bar] [Min.] 5.5 bar
Tryk for petroleum [Bar] [Maks.] 12 bar
Trykområde for specialfjeder [Bar] [Maks.] 5 bar
Trykområde for specialfjeder [Bar] [Min.] 1 bar
Type RSA
UL-klassificeret Out of scope
Viskositet [cSt] [Maks.] 18 cSt
Viskositet [cSt] [Min.] 1.3 cSt

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality