Kølemiddelfordeler, RD 62, 18 stk., 7/8 in, 1/4 in, 8 mm

069G2323

Venligst kontakt kundeservice

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 7/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 in, Antal huller: 18, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 8

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.511 Kilogram
Nettovægt 0.476 Kilogram
Volume 0.911 Liter
EAN nr. 5702428245906

 

Afgangsstørrelse [in] 1/4 in
Antal huller 18 stk.
Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Dysestørrelse [mm] 8 mm
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse UL
Husstørrelse 62
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Maks. Arbejdstryk [psig] 711 psig
Maks. driftstryk [bar] 49 bar
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Refrigerant distributors
Produktnavn Kølemiddelfordeler
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP-dossier produktnavn RD
Tilgangsstørrelse [in] 7/8 in
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODM
Type RD 62
Typebetegnelse RD62-K08-J18
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality