Termostatisk ekspansionsventil, TE 2, R22/R407C

068Z3209

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.316 Kilogram
Nettovægt 0.294 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN nr. 5702422117261

 

Afgangsstørrelse [in] 1/2 in
Afgangstilslutning FLARE
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Dele inkl. Følerbånd
Driftsklar TXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Flow Bi-flow med dyse 01-05
Fluidagruppe 2
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Messing
Identisk produkt 068Z3238
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in] 59 in
Kapillarrørslængde [mm] 1500 mm
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kølemidler R22/R407C
Maks. Arbejdstryk [psig] 500 psig
Maks. driftstryk [bar] 34 bar
Nominel kap.kond. Område N [IMP] OS=10.8 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Nominel kap.kond. Område N [SI] OS=6K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Overhedningsindstilling Justerbar
Pakkeformat Multipak
Parts program navn T2/TE2
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Termostatisk ekspansionsventil
Produkttilbehør TXV tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Vinkelløb
SCIP-dossier nr. c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-dossier produktnavn T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Statisk overhedning (SS) [°C] 4 °C
Statisk overhedning (SS) [°F] 7.2 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 50 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [in] 3/8 in
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningstype, tilgang FLARE
Tryk udlign. Ekstern udligning
Type TE 2
UA address UA_2L.png
Udligning tilslutningstype FLARE
Udligningsstørrelse [in] 1/4 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality