Termostatisk ekspansionsventil, TE 2, R23

068Z3073

Temperaturområde [°C]: -90 - -65, MOP-punkt [°C]: -60, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.31 Kilogram
Nettovægt 0.278 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN nr. 5702428052696

 

Afgangsstørrelse [mm] 12 mm
Afgangstilslutning Solder
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Dele inkl. Følerbånd
Driftsklar TXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 2
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in] 59 in
Kapillarrørslængde [mm] 1500 mm
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kølemidler R23
Maks. Arbejdstryk [psig] 500 psig
Maks. driftstryk [bar] 34 bar
MOP-punkt [psig] MOP 30
MOP-punkt [°C] -60 °C
MOP-punkt [°F] -75 °F
Overhedningsindstilling Justerbar
Pakkeformat Multipak
Parts program navn T2/TE2
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Termostatisk ekspansionsventil
Produkttilbehør TXV tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Vinkelløb
SCIP-dossier nr. c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-dossier produktnavn T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Statisk overhedning (SS) [°C] 0 °C
Statisk overhedning (SS) [°F] 0 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.] -65 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -90 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] -85 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -130 °F
Tilgangsstørrelse [in] 3/8 in
Tilslutningsmateriale Messing
Kobber
Tilslutningstype, tilgang FLARE
Tryk udlign. Ekstern udligning
Type TE 2
UA address UA_2L.png
Udligning tilslutningstype Solder
Udligningsstørrelse [mm] 6 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality