Termostatisk ekspansionsventil, TE 2, R744

068Z2900

Temperaturområde [°C]: -40 - 0, MOP-punkt [°C]: 5, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.314 Kilogram
Nettovægt 0.267 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN nr. 5715162426814

 

Afgangsstørrelse [in] 1/2 in
Afgangstilslutning Solder
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Dele inkl. Følerbånd
Driftsklar TXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 2
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in] 59 in
Kapillarrørslængde [mm] 1500 mm
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 1305 psig
Maks. driftstryk [bar] 90 bar
MOP-punkt [psig] MOP 561
MOP-punkt [°C] 5 °C
MOP-punkt [°F] 41 °F
Nominel kap.kond. Område N [IMP] OS=3,6°F
Nominel kap.kond. Område N [SI] OS=2K
Overhedningsindstilling Justerbar
Pakkeformat Multipak
Parts program navn T2/TE2
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Termostatisk ekspansionsventil
Produkttilbehør TXV tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Vinkelløb
SCIP-dossier nr. c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-dossier produktnavn T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Statisk overhedning (SS) [°C] 3 °C
Statisk overhedning (SS) [°F] 5.4 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.] 0 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 32 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [in] 3/8 in
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningstype, tilgang FLARE
Tryk udlign. Ekstern udligning
Type TE 2
UA address UA_2L.png
Udligning tilslutningstype Solder
Udligningsstørrelse [in] 1/4 in
UL-godkendte kølemidler R744

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality