Varmgas by-pass regulator, TUH

068U2950

Tilgangsstørrelse [mm]: 10, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 10, Dysekapacitet [kW]: 1.8, Tryk udlign.: Indvendig udligning

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.158 Kilogram
Nettovægt 0.142 Kilogram
Volume 0.5 Liter
EAN nr. 5702428048873

 

Afgangsstørrelse [mm] 12 mm
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 45 stk.
Dele inkl. Følerbånd
Driftsklar Nej
Dysekapacitet [kW] 1.8 kW
Dysekapacitet [TR] 0.5 TR
Dysestørrelse 9
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 2
Husets materiale Rustfast stål
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Lasergraveret 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in] 31 in
Kapillarrørslængde [mm] 800 mm
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kølemidler R134a/R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 500 psig
Maks. driftstryk [bar] 34 bar
Overhedningsindstilling Justerbar
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Varmgas by-pass regulator
Produkttilbehør TXV tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Vinkelløb
SCIP-dossier nr. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dossier produktnavn TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
Statisk overhedning (SS) [°C] 2 °C
Statisk overhedning (SS) [°F] 3.6 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -1 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 50 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 30 °F
Tilgangsstørrelse [mm] 10 mm
Tilslutningsmateriale Bi-metal: Stål/kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Tryk udlign. Indvendig udligning
Type TUH

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality