Termostatisk ekspansionsventil, TUAE, R134a/R513A

068U2207

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.188 Kilogram
Nettovægt 0.15 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN nr. 5702422181088

 

Afgangsstørrelse [in] 1/2 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Dele inkl. Følerbånd
Driftsklar TXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Flow Bi-flow med dyse 1-8
Fluidagruppe 2
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
UL
Husets materiale Rustfast stål
Identisk produkt 068U2421
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Lasergraveret 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in] 59 in
Kapillarrørslængde [mm] 1500 mm
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kølemidler R134a/R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 500 psig
Maks. driftstryk [bar] 34 bar
Nominel kap.kond. Område N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Nominel kap.kond. Område N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Overhedningsindstilling Justerbar
Pakkeformat Multipak
Parts program navn TUA
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Termostatisk ekspansionsventil
Produkttilbehør TXV tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dossier produktnavn TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
Statisk overhedning (SS) [°C] 4 °C
Statisk overhedning (SS) [°F] 7.2 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 50 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [in] 3/8 in
Tilslutningsmateriale Bi-metal: Stål/kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Tryk udlign. Ekstern udligning
Type TUAE
UA address UA_2L.png
Udligning tilslutningstype Lodde, ODF
Udligningsstørrelse [in] 1/4 in
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-godkendte kølemidler R134a
R513A
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality