Overhedningsventil, TEAT 20-8, Flanger

068G6063

Temperaturområde [°C]: 55 - 95, Produkttilbehør: Flanger

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.67 Kilogram
Nettovægt 2.478 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN nr. 5702422022244

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Driftsklar TXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
Godkendelse EAC
Husets materiale Støbejern, GGG40.3
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in] 192 in
Kapillarrørslængde [mm] 5000 mm
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Maks. Arbejdstryk [psig] 290 psig
Maks. driftstryk [bar] 20 bar
Maks. prøvetryk [bar] 30 bar
Maks. prøvetryk [psig] 435 psig
Nominel kap.kond [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
Nominel kap.kond [SI] Underkøling = 4K
tevap=4 °C
Nominel kapacitet R717 [kW] 25.6 kW
Nominel kapacitet R717 [TR] 7.3 TR
P-bånd 20 °C
P-bånd [ºF] 68 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Overhedningsventil
Produktoplysninger Termostatisk indsprøjtningsventil
Produkttilbehør Flanger
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-dossier produktnavn TEA TEAT
Temperaturområde [°C] [Maks.] 95 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] 55 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 203 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 131 °F
Tilslutn. str. tilgang 1/2 in
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/2 in
Tilslutningstype Svejseflange
Tryk udlign. Indvendig udligning
Type TEAT 20-8

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality