Termostatisk ekspansionsventil, TEA 20-1, R717

068G6000

Temperaturområde [°C]: -50 - 0, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.466 Kilogram
Nettovægt 2.18 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN nr. 5702422040347

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Dele inkl. Svejsenippel
Driftsklar TXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
Godkendelse EAC
Husets materiale Støbejern, GGG40.3
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in] 192 in
Kapillarrørslængde [mm] 5000 mm
Kategori Art. 3, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kølemidler R717
Maks. Arbejdstryk [psig] 276 psig
Maks. driftstryk [bar] 19 bar
Maks. prøvetryk [bar] 28.5 bar
Maks. prøvetryk [psig] 413 psig
Nominel kap.kond [IMP] Subcooling=7,2 °F
tcond=89,6 °F
tevap=59 °F
Nominel kap.kond [SI] Underkøling = 4K
tcond=32 °C
tevap = 15 °C
Nominel kapacitet R717 [kW] 3.5 kW
Nominel kapacitet R717 [TR] 1 TR
Overhedningsindstilling Justerbar
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Termostatisk ekspansionsventil
Produktoplysninger Termostatisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Flanger
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dossier produktnavn TE
Temperaturområde [°C] [Maks.] 0 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 32 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/2 in
Tilslutningstype Svejseflange
Tryk udlign. Ekstern udligning
Type TEA 20-1
Udligning tilslutningstype M
Udligningstilslutning Svejsenippel 6,5mm
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality